目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-680 - Loquet à expansion miniature
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_68
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_68/19_680.prj},{NB=emile_maurin_19-680-39_1.5},{REF=19-680-39},{H1=39},{H2=6.7},{L1=1.5},{L1MIN=1.5},{L1MAX=4.8},{L2=39},{L3=11.5},{L4=23},{L5=16.7},{L6=5.2},{R1=2.4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-68.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 19-680-39
19-680-39
39
6.7
1.5
4.8
39
11.5
23
16.7
5.2
2.4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D