目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-168 - Loquet à came modulable, inox (goujon)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_168_2
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_168_2/19_168_2.prj},{NB=emile_maurin_19-1686-28_0_2},{REF=19-1686-28},{POS=0},{EMPREINTE=Carré 8 mm},{D1=16},{H1=25},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_168_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EMPREINTE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
Emile Maurin 19-1686-18
19-1686-18
6 pans 8 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-27
19-1686-27
Carré 7 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-28
19-1686-28
Carré 8 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-37
19-1686-37
Triangle 7 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-38
19-1686-38
Triangle 8 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-43
19-1686-43
Encoche 3 mm
16
25
Emile Maurin 19-1686-45
19-1686-45
Encoche 5 mm
16
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D