目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DVF.6-SST - 振动阻尼元件
Elesa+Ganter
Vibration mounts
DVF.6 - DVF.7
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/dvf_6_dvf_7/dvf_6.prj},{NB=Vibration-damping elements DVF.6-38-35-SST-M8-16-55},{PARTNUMBER=432842},{DESCRIPTION=DVF.6-38-35-SST-M8-16-55},{DIM01=38},{DIM02=35},{DIM03=M8},{DIM03X=8.000},{DIM04=30},{DIM05=16},{WEIGHT=74},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M5...
432801
DVF.6-20-17-SST-M5-6-55
20
17
M5
10
6
14
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M5...
432802
DVF.6-20-17-SST-M5-10-55
20
17
M5
10
10
15
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M5...
432803
DVF.6-20-17-SST-M5-20-55
20
17
M5
10
20
17
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M6...
432811
DVF.6-20-17-SST-M6-12-55
20
17
M6
10
12
16
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M6...
432812
DVF.6-20-17-SST-M6-18-55
20
17
M6
10
18
17
振动阻尼元件 DVF.6-20-17-SST-M6...
432813
DVF.6-20-17-SST-M6-25-55
20
17
M6
10
25
19
振动阻尼元件 DVF.6-25-17-SST-M6...
432821
DVF.6-25-17-SST-M6-8-55
25
17
M6
19
8
18
振动阻尼元件 DVF.6-25-17-SST-M6...
432822
DVF.6-25-17-SST-M6-12-55
25
17
M6
19
12
19
振动阻尼元件 DVF.6-25-17-SST-M6...
432823
DVF.6-25-17-SST-M6-18-55
25
17
M6
19
18
20
振动阻尼元件 DVF.6-25-17-SST-M6...
432824
DVF.6-25-17-SST-M6-25-55
25
17
M6
19
25
21
振动阻尼元件 DVF.6-32-22-SST-M8...
432831
DVF.6-32-22-SST-M8-10-55
32
22
M8
24
10
30
振动阻尼元件 DVF.6-32-22-SST-M8...
432832
DVF.6-32-22-SST-M8-16-55
32
22
M8
24
16
32
振动阻尼元件 DVF.6-32-22-SST-M8...
432833
DVF.6-32-22-SST-M8-23-55
32
22
M8
24
23
35
振动阻尼元件 DVF.6-32-22-SST-M8...
432834
DVF.6-32-22-SST-M8-30-55
32
22
M8
24
30
37
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M8...
432841
DVF.6-38-35-SST-M8-10-55
38
35
M8
30
10
70
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M8...
432842
DVF.6-38-35-SST-M8-16-55
38
35
M8
30
16
74
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M8...
432843
DVF.6-38-35-SST-M8-30-55
38
35
M8
30
30
79
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M1...
432851
DVF.6-38-35-SST-M10-12-55
38
35
M10
30
12
75
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M1...
432852
DVF.6-38-35-SST-M10-20-55
38
35
M10
30
20
79
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M1...
432853
DVF.6-38-35-SST-M10-28-55
38
35
M10
30
28
82
振动阻尼元件 DVF.6-38-35-SST-M1...
432854
DVF.6-38-35-SST-M10-40-55
38
35
M10
30
40
86
振动阻尼元件 DVF.6-43-50-SST-M1...
432861
DVF.6-43-50-SST-M10-12-55
43
50
M10
30
12
98
振动阻尼元件 DVF.6-43-50-SST-M1...
432862
DVF.6-43-50-SST-M10-20-55
43
50
M10
30
20
101
振动阻尼元件 DVF.6-43-50-SST-M1...
432863
DVF.6-43-50-SST-M10-28-55
43
50
M10
30
28
105
振动阻尼元件 DVF.6-43-50-SST-M1...
432864
DVF.6-43-50-SST-M10-40-55
43
50
M10
30
40
110
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D