目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MDX52 - 用于位置指示器的旋钮
Elesa+Ganter
旋转控制装置
MD52
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/rotary_controls/mdx52/mdx52_asmtab.prj},{NB=Knob for position indicators MDX.52-D-C2},{PARTNUMBER=CE.83871-D-C2},{DESCRIPTION=MDX.52-D-C2},{DIM01=41},{DIM02=25},{DIM03=27.0},{DIM04=M4},{WEIGHT=23},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{PPATH=mdx52_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-N-C2
CE.83871-N-C2
MDX.52-N-C2
41
25
27.0
M4
23
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-N-C3
CE.83871-N-C3
MDX.52-N-C3
41
25
27.0
M4
23
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-D-C2
CE.83871-D-C2
MDX.52-D-C2
41
25
27.0
M4
23
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-D-C3
CE.83871-D-C3
MDX.52-D-C3
41
25
27.0
M4
23
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-S-C2
CE.83871-S-C2
MDX.52-S-C2
41
25
27.0
M4
23
用于位置指示器的旋钮 MDX.52-S-C3
CE.83871-S-C3
MDX.52-S-C3
41
25
27.0
M4
23
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D