目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RDB - 齿状夹紧元件
Elesa+Ganter
机械操作件
RDB
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/machine_elements/rdb/rdb.prj},{NB=Toothed clamping elements RDB.40-60-B},{PARTNUMBER=51993},{DESCRIPTION=RDB.40-60-B},{DIM01=40.0},{DIM02=8.3},{DIM03=5},{DIM04=M5},{DIM04X=5.000},{DIM05=6},{DIM06=30.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.000},{DIM08=23},{DIM09=12.0},{DIM10=11.4},{DIM11=-},{DIM11X=0.000},{DIM12=22.8},{DIM13=8},{DIM13X=8.000},{DIM14=1.3},{DIM15=120},{WEIGHT=18},{VER=B},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
d3
ⁿ/ₐ
DIM05
d4
[mm]
DIM06
d5
[mm]
DIM07
d6
[mm]
DIM08
F
[mm]
DIM09
h
[mm]
DIM10
h1
[mm]
DIM11
h2
[mm]
DIM11X
ⁿ/ₐ
DIM12
h3
[mm]
DIM13
S
[mm]
DIM13X
ⁿ/ₐ
DIM14
w min.
[mm]
DIM15
C#
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
齿状夹紧元件 RDB.32-60-F
51981
RDB.32-60-F
32.0
6.3
5
-
5
23.5
-
18
9.5
9.0
-
0.000
18.0
-
0.000
1.2
80
9
齿状夹紧元件 RDB.40-60-F
51991
RDB.40-60-F
40.0
8.3
6
-
6
30.0
-
23
12.0
11.4
-
0.000
22.8
-
0.000
1.3
120
16
齿状夹紧元件 RDB.32-60-B
51983
RDB.32-60-B
32.0
6.3
4
M4
5
23.5
-
18
9.5
9.0
-
0.000
18.0
7
7.000
1.2
80
10
齿状夹紧元件 RDB.40-60-B
51993
RDB.40-60-B
40.0
8.3
5
M5
6
30.0
-
23
12.0
11.4
-
0.000
22.8
8
8.000
1.3
120
18
齿状夹紧元件 RDB.32-60-CF
51985
RDB.32-60-CF
35.5
6.3
5
-
5
23.5
32.5
18
9.5
9.0
8.2
8.200
18.0
-
0.000
1.2
80
15
齿状夹紧元件 RDB.40-60-CF
51995
RDB.40-60-CF
43.5
8.3
6
-
6
30.0
40.0
23
12.0
11.4
10.5
10.500
22.8
-
0.000
1.3
140
26
齿状夹紧元件 RDB.32-60-CB
51987
RDB.32-60-CB
35.5
6.3
4
M4
5
23.5
32.5
18
9.5
9.0
8.2
8.200
18.0
7
7.000
1.2
80
16
齿状夹紧元件 RDB.40-60-CB
51997
RDB.40-60-CB
43.5
8.3
5
M5
6
30.0
40.0
23
12.0
11.4
10.5
10.500
22.8
8
8.000
1.3
140
28
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D