目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CMD.AL - Hinge for thin doors
Elesa+Ganter
铰链及连接件
CMD.AL
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/hinges/cmd_al/cmd_al_asmtab.prj},{NB=Hinge for thin doors CMD.AL-45-SH-4-M5 (0)},{PARTNUMBER=428251},{DESCRIPTION=CMD.AL-45-SH-4-M5},{ROT=0},{DIM01=43},{DIM02=45},{DIM03=65},{DIM04=33},{DIM05=24.5},{DIM06=18.5},{DIM07=11.5},{DIM08=6},{DIM09=5.5},{DIM10=26.5},{DIM11=14},{DIM12=8},{DIM13=M5},{DIM14=4.2},{WEIGHT=90},{PPATH=cmd_al_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
B
ⁿ/ₐ
DIM02
l
ⁿ/ₐ
DIM03
L1
ⁿ/ₐ
DIM04
F
ⁿ/ₐ
DIM05
f1
ⁿ/ₐ
DIM06
H
ⁿ/ₐ
DIM07
h1
ⁿ/ₐ
DIM08
h2
ⁿ/ₐ
DIM09
h3
ⁿ/ₐ
DIM10
b1
ⁿ/ₐ
DIM11
b2
ⁿ/ₐ
DIM12
d
ⁿ/ₐ
DIM13
d1
ⁿ/ₐ
DIM14
d2
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[g]
Hinge for thin doors CMD....
428251
CMD.AL-45-SH-4-M5
43
45
65
33
24.5
18.5
11.5
6
5.5
26.5
14
8
M5
4.2
90
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D