目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VTT-C-p - 实心旋钮
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VTT-C
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vtt_c/vtt_c_p.prj},{NB=Solid knobs VTT.40-C-p-M8x55-C3},{PARTNUMBER=167880-C3},{DESCRIPTION=VTT.40-C-p-M8x55-C3},{DIM01=40},{DIM02=M8},{D=8.000},{DIM03=27},{DIM04=16.0},{DIM05=55},{DIM06=13.5},{WEIGHT=…},{R=0.749},{G=0.749},{B=0.749},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C9
167752-C9
VTT.32-C-p-M6x16-C9
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C2
167752-C2
VTT.32-C-p-M6x16-C2
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C3
167752-C3
VTT.32-C-p-M6x16-C3
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C4
167752-C4
VTT.32-C-p-M6x16-C4
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C5
167752-C5
VTT.32-C-p-M6x16-C5
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C6
167752-C6
VTT.32-C-p-M6x16-C6
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x16-C17
167752-C17
VTT.32-C-p-M6x16-C17
32
M6
23
14.0
16
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C9
167753-C9
VTT.32-C-p-M6x20-C9
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C2
167753-C2
VTT.32-C-p-M6x20-C2
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C3
167753-C3
VTT.32-C-p-M6x20-C3
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C4
167753-C4
VTT.32-C-p-M6x20-C4
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C5
167753-C5
VTT.32-C-p-M6x20-C5
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C6
167753-C6
VTT.32-C-p-M6x20-C6
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x20-C17
167753-C17
VTT.32-C-p-M6x20-C17
32
M6
23
14.0
20
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C9
167755-C9
VTT.32-C-p-M6x25-C9
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C2
167755-C2
VTT.32-C-p-M6x25-C2
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C3
167755-C3
VTT.32-C-p-M6x25-C3
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C4
167755-C4
VTT.32-C-p-M6x25-C4
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C5
167755-C5
VTT.32-C-p-M6x25-C5
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C6
167755-C6
VTT.32-C-p-M6x25-C6
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x25-C17
167755-C17
VTT.32-C-p-M6x25-C17
32
M6
23
14.0
25
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x30-C9
167754-C9
VTT.32-C-p-M6x30-C9
32
M6
23
14.0
30
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x30-C2
167754-C2
VTT.32-C-p-M6x30-C2
32
M6
23
14.0
30
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x30-C3
167754-C3
VTT.32-C-p-M6x30-C3
32
M6
23
14.0
30
11.5
…
实心旋钮 VTT.32-C-p-M6x30-C4
167754-C4
VTT.32-C-p-M6x30-C4
32
M6
23
14.0
30
11.5
…
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D