目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VL.140 FP - 带螺纹的凸轮螺母
Elesa+Ganter
紧固旋钮
VL.640 FP VL.140 FP
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/vl_640_fp_vl_140_fp/vl140_fp.prj},{NB=Lobe knobs VL.140/100 FP-A-16},{PARTNUMBER=74514},{DESCRIPTION=VL.140/100 FP-A-16},{DIM01=99},{DIM02=-},{DIM03=16},{ZZ=1.000},{DIM04=44},{DIM05=20},{DIM06=36},{DIM07=34},{DIM08=21.4},{DIM09=34},{DIM10=14},{DIM11=1.5},{WEIGHT=350},{MA=0},{MB=0.000},{D3=21.400},{A=1.500},{D=16.000},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH7
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
d2
[mm]
DIM08
d3
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
Mold bases plastics
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74511
VL.140/100 FP-A
99
-
-
44
20
36
34
-
34
14
-
405
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74514
VL.140/100 FP-A-16
99
-
16
44
20
36
34
21.4
34
14
1.5
350
Lobe knobs VL.140/100 FP-...
74517
VL.140/100 FP-A-M16
99
M16
-
44
20
36
34
21.4
34
14
1.5
360
Lobe knobs VL.140/130 FP-...
74611
VL.140/130 FP-A
129
-
-
47
22
40
36
-
34
13
-
560
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D