目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
SFX+F - 通气帽
Elesa+Ganter
液压系统附件
SFX.
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/sfx_combi/sfx_f_asmtab.prj},{NB=Breather caps SFX.57-1+F},{PARTNUMBER=53676},{DESCRIPTION=SFX.57-1+F},{DIM01=G1},{DIM02=57},{DIM03=42.0},{DIM04=23},{DIM05=14.0},{WEIGHT=49},{NDM=33.250},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{ZZ=12.000},{A=15.000},{HH=21.500},{X=3.000},{TYP=1.000},{PPATH=sfx_f_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
H
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
通气帽 SFX.30-1/4+F
53356
SFX.30-1/4+F
G 1/4
31
29.5
8
9.5
26
通气帽 SFX.30-3/8+F
53396
SFX.30-3/8+F
G 3/8
31
29.5
10
9.5
26
通气帽 SFX.30-1/2+F
53436
SFX.30-1/2+F
G1/2
31
29.5
12
9.5
26
通气帽 SFX.40-3/8+F
53476
SFX.40-3/8+F
G3/8
42
36.5
10
11.5
34
通气帽 SFX.40-1/2+F
53516
SFX.40-1/2+F
G1/2
42
36.5
12
11.5
34
通气帽 SFX.40-3/4+F
53556
SFX.40-3/4+F
G3/4
42
36.5
17
11.5
27
通气帽 SFX.40-1+F
53596
SFX.40-1+F
G1
42
36.5
23
11.5
28
通气帽 SFX.57-3/4+F
53636
SFX.57-3/4+F
G3/4
57
42.0
18
14.0
49
通气帽 SFX.57-1+F
53676
SFX.57-1+F
G1
57
42.0
23
14.0
49
通气帽 SFX.57-1 1/4+F
53716
SFX.57-1 1/4+F
G1 1/4
57
44.0
32
16.0
49
通气帽 SFX.57-1 1/2+F
53756
SFX.57-1 1/2+F
G1 1/2
57
44.0
38
16.0
49
通气帽 SFX.30-M16x1.5+F
53012
SFX.30-M16x1.5+F
M16x1.5
31
29.5
10
9.5
26
通气帽 SFX.30-M18x1.5+F
53032
SFX.30-M18x1.5+F
M18x1.5
31
29.5
10
9.5
26
通气帽 SFX.30-M20x1.5+F
53052
SFX.30-M20x1.5+F
M20x1.5
31
29.5
12
9.5
26
通气帽 SFX.30-M22x1.5+F
53072
SFX.30-M22x1.5+F
M22x1.5
31
29.5
12
9.5
26
通气帽 SFX.40-M24x1.5+F
53092
SFX.40-M24x1.5+F
M24x1.5
42
36.5
18
11.5
34
通气帽 SFX.40-M26x1.5+F
53112
SFX.40-M26x1.5+F
M26x1.5
42
36.5
18
11.5
34
通气帽 SFX.57-M30x1.5+F
53132
SFX.57-M30x1.5+F
M30x1.5
57
42.0
23
14.0
49
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D