目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCX-VT - 柱式液位指示器
Elesa+Ganter
液压系统附件
HCX-VT
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcx_vt/hcx_vt_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCX.127/T-VT-M12},{PARTNUMBER=111361},{DESCRIPTION=HCX.127/T-VT-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=161},{DIM07=80},{DIM08=23},{DIM09=17.0},{DIM10=12.5},{DIM11=127.0},{DIM12=0-100},{DIM13=32-210},{DIM14=6},{WEIGHT=94},{PPATH=hcx_vt_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
F
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
L
[mm]
DIM07
e
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
r
[mm]
DIM10
d'-0.2
[mm]
DIM11
f'±0.2
[mm]
DIM12
[mm]
DIM13
[mm]
DIM14
C
[Nm]
WEIGHT
[g]
柱式液位指示器 HCX.127-VT-M12
111351
HCX.127-VT-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
-
-
6
94
柱式液位指示器 HCX.127/T-VT-M12
111361
HCX.127/T-VT-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
0-100
32-210
6
94
柱式液位指示器 HCX.254-VT-M12
111371
HCX.254-VT-M12
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254.0
-
-
6
141
柱式液位指示器 HCX.254/T-VT-M12
111381
HCX.254/T-VT-M12
254
M12
21
18
35
291
203
26
18.5
12.5
254.0
0-100
32-210
6
141
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D