CPSS - CPSFLEX
CP System
CPSFLEX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsflex/cpss.prj},{NB=CPSS-36B:30M},{TYP=CPSS-36},{COLOR=B},{ALPHA=0},{D1=36.0},{D2=42.5},{RSTAT=60.0},{VPE=30},{VER=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Inner DIameter
[mm]
D2
Outer Diameter
[mm]
RSTAT
Bending Radius
[mm]
VPE
[m]
CPSS-07B:50M
CPSS-07
6.4
10.0
15.0
50
CPSS-10B:50M
CPSS-10
9.6
13.0
20.0
50
CPSS-12B:50M
CPSS-12
11.8
15.8
30.0
50
CPSS-16B:50M
CPSS-16
15.9
21.2
40.0
50
CPSS-22B:50M
CPSS-22
21.7
28.5
45.0
50
CPSS-28B:50M
CPSS-28
27.8
34.5
55.0
50
CPSS-36B:30M
CPSS-36
36.0
42.5
60.0
30
CPSS-48B:30M
CPSS-48
46.5
54.5
70.0
30
CPSS-56B:30M
CPSS-56
56.3
67.2
110.0
30
CPSS-70B:10M
CPSS-70
70.0
82.5
160.0
10
CPSS-95B:10M
CPSS-95
91.5
106.0
210.0
10
CPSS T-22B:50M
CPSS T-22
21.7
28.5
45.0
50
CPSS T-28B:50M
CPSS T-28
27.8
34.5
55.0
50
CPSS T-36B:30M
CPSS T-36
36.0
42.5
60.0
30
CPSS T-48B:30M
CPSS T-48
46.5
54.5
70.0
30
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D