SAC IP67 - CPSFIX
CP System
CPSFIX
Powered by
CAD模型選擇
{cps/cpsfix/sac_ip67.prj},{NB=SAC_IP67-P36B},{TYPE=P},{THREAD=Pg36},{SIZE=36},{COLOR=B},{S=47.0},{L1=20.000},{L2=77.0},{L=104.000},{PH1=31.0},{PHD=56},{SW=52.2},{SX=47.000},{SIZEX=36}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
SIZE
Tube Size
ⁿ/ₐ
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
PH1
[mm]
PHD
[mm]
SW
[mm]
SAC-P09B
P
Pg09
10
15.2
13.000
34.0
62.000
8.0
25
19.8
SAC-P11B
P
Pg11
12
18.6
13.000
39.0
68.000
9.0
25
22.7
SAC-P136B
P
Pg13.5
16
20.4
13.000
45.0
68.000
12.0
30
28.0
SAC-P16B
P
Pg16
16
22.5
13.000
46.0
68.000
12.0
30
28.0
SAC-P21B
P
Pg21
22
28.3
15.000
58.0
82.000
18.0
41
37.5
SAC-P29B
P
Pg29
28
37.0
15.000
63.0
92.000
25.0
47
43.0
SAC-P36B
P
Pg36
36
47.0
20.000
77.0
104.000
31.0
56
52.2
SAC-P48B
P
Pg48
48
59.3
20.000
92.0
125.000
47.0
68
64.1
SAC-M10B
M
M12 X 1.5
10
12.0
13.000
33.0
58.000
6.0
25
19.8
SAC-M12B
M
M16 X 1.5
12
16.0
13.000
38.0
62.000
9.0
25
22.7
SAC-M16B
M
M20 X 1.5
16
20.0
13.000
45.0
67.000
12.0
30
28.0
SAC-M22B
M
M25 X 1.5
22
25.0
15.000
56.0
80.000
16.0
41
37.5
SAC-M28B
M
M32 X 1.5
28
32.0
15.000
61.0
92.000
23.0
47
43.0
SAC-M36B
M
M40 X 1.5
36
40.0
20.000
74.0
104.000
31.0
56
52.2
SAC-M48B
M
M50 X 1.5
48
50.0
20.000
89.0
125.000
40.0
68
64.1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D