目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SL
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
消音器
消音器金屬主體型戶外系列 SL-W
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/silencer/sl_w/sl.prj},{NB=SL-8A-W},{MODEL=SL},{PS=8A: R1/4},{A=64.0},{B=41.0},{C=30.0},{D=17},{INFOTEXT=Dimensions},{NDM=13.157},{E=6.60},{F=11.0},{N=1},{PDF=sl_1.pdf},{MODELX=SL-8A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SL-8A-W
SL
8A: R1/4
64.0
41.0
30.0
17
SL-10A-W
SL
10A: R3/8
74.5
49.5
36.0
24
SL-15A-W
SL
15A: R1/2
77.5
49.5
36.0
24
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D