目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SL
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
消音器
消音器小口徑、樹脂本體型 SL・SLW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/silencer/sl_slw_series/sl.prj},{NB=SL-20A},{MODEL=SL},{PS=20A: R3/4},{A=98.0},{B=61.0},{C=56.0},{D=36},{INFOTEXT=Product Info },{NDM=26.441},{E=13.20},{F=17.0},{N=1},{PDF=sl_1.pdf},{MODELX=SL-20A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PS
連接口徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SL-8A
SL
8A: R1/4
64.0
41.0
30.0
17
SL-10A
SL
10A: R3/8
74.5
49.5
36.0
24
SL-15A
SL
15A: R1/2
77.5
49.5
36.0
24
SL-20A
SL
20A: R3/4
98.0
61.0
56.0
36
SL-25A
SL
25A: R1
100.0
61.0
56.0
36
SL-32A
SL
32A: R1 1/4
108.0
66.0
72.0
55
SL-40A
SL
40AR1 1/2
108.0
66.0
72.0
55
SL-50A
SL
50A: R2
120.0
70.0
89.0
70
SL-M5
SL
M5: M5 x 0.8
15.5
10.5
10.0
8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D