目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZW-L-0 - L型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zw_series/zw_l_0.prj},{NB=ZW-L6-0},{MODEL=ZW-L6-0},{AOD=6},{L=21.0},{B=17.5},{C=12.5},{N=8.5},{E=4.2},{F=13.5},{BORE=4.0},{ECS=7.5},{W=7.7},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
AOD
適用軟管外徑
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
N
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
BORE
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZW-L4-0
ZW-L4-0
4
18.5
16.0
10.0
7.5
4.2
11.0
2.5
3.0
5.2
ZW-L6-0
ZW-L6-0
6
21.0
17.5
12.5
8.5
4.2
13.5
4.0
7.5
7.7
ZW-L8-0
ZW-L8-0
8
23.5
19.0
14.5
9.5
4.2
15.5
6.0
17.0
9.5
ZW-L10-0
ZW-L10-0
10
27.0
21.5
17.5
11.0
4.2
18.5
8.0
25.5
16.0
ZW-L12-0
ZW-L12-0
12
29.5
23.0
20.0
12.0
4.2
21.0
10.0
34.0
20.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D