目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWWY*-0 - 雙重Y型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwwy_0.prj},{NB=GWWY64-0},{MN=GWWY64-0},{BORE1=6},{BORE2=4},{L=39},{B1=17.5},{B2=16.0},{C1=12.5},{C2=10.0},{D=21},{E=3.2},{F=22},{N=15.5},{P=11.0},{ESA=9.0},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE1
適用軟管O.D.∅A側
[mm]
BORE2
適用軟管O.D.∅B面
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWWY64-0
GWWY64-0
6
4
39
17.5
16.0
12.5
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
9.0
GWWY86-0
GWWY86-0
8
6
43
19.0
17.5
14.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
22.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D