目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWWY*-* - 雙重Y型(附R)
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwwy.prj},{NB=GWWY4-8},{MN=GWWY4-8},{BORE=4},{M=R1/4},{NDM=13.157},{P1=0.0},{H=14},{L=50.5},{A=11.0},{B=16.0},{C=10.0},{D=21},{E=3.2},{F=22},{N=15.5},{P=11.0},{ESA=9.7},{INFOTEXT=Product Info },{VER=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWWY4-M5
GWWY4-M5
4
M5 x 0.8
14
42.5
3.4
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
4.3
GWWY4-6
GWWY4-6
4
R1/8
14
47.5
8.0
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
9.7
GWWY4-8
GWWY4-8
4
R1/4
14
50.5
11.0
16.0
10.0
21
3.2
22
15.5
11.0
9.7
GWWY6-M5
GWWY6-M5
6
M5 x 0.8
17
46.5
3.4
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
4.3
GWWY6-6
GWWY6-6
6
R1/8
17
51.5
8.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
GWWY6-8
GWWY6-8
6
R1/4
17
54.5
11.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
GWWY6-10
GWWY6-10
6
R3/8
17
56.0
12.0
17.5
12.5
26
3.2
27
17.0
13.5
23.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D