目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWTR*-0 - テトラ形
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwtr_0.prj},{NB=GWTR6-0},{MN=GWTR6-0},{BORE=6},{L=21.5},{B=17.5},{C=12.5},{E=4.2},{F=13.5},{N=8.5},{MBS=4.0},{ESA=9.5},{INFOTEXT=Product Info },{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWTR4-0
GWTR4-0
4
19.0
16.0
10.0
4.2
11.0
7.5
2.5
4.0
GWTR6-0
GWTR6-0
6
21.5
17.5
12.5
4.2
13.5
8.5
4.0
9.5
GWTR8-0
GWTR8-0
8
24.0
19.0
14.5
4.2
15.5
9.5
6.0
12.5
GWTR10-0
GWTR10-0
10
27.5
21.5
17.5
4.2
18.5
13.0
8.0
29.5
GWTR12-0
GWTR12-0
12
30.0
23.0
20.0
4.2
21.0
14.0
10.0
35.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D