目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWP*-C - C型盲栓
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwp_c.prj},{NB=GWP610-C},{MN=GWP610-C},{BORE=6},{JPS=10},{L1=38.0},{L2=21.0},{A=16.5},{B=17.5},{C=12.5},{MBS=3.4},{ESA=7.3},{INFOTEXT=Product Info },{VER=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
JPS
接頭孔口尺寸∅
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWP44-C
GWP44-C
4
4
30.0
18.5
14.0
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP46-C
GWP46-C
4
6
31.0
18.5
13.5
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP48-C
GWP48-C
4
8
32.5
18.5
13.5
16.0
10.0
1.7
2.4
GWP66-C
GWP66-C
6
6
34.0
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GW68-C
GW68-C
6
8
35.5
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GWP610-C
GWP610-C
6
10
38.0
21.0
16.5
17.5
12.5
3.4
7.3
GWP88-C
GWP88-C
8
8
36.5
23.5
17.5
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP810-C
GWP810-C
8
10
39.0
23.5
17.5
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP812-C
GWP812-C
8
12
40.0
23.5
17.0
19.0
14.5
5.4
19.3
GWP1010-C
GWP1010-C
10
10
41.5
27.0
20.0
21.5
17.5
6.8
28.6
GWP1012-C
GWP1012-C
10
12
42.5
27.0
19.5
21.5
17.5
6.8
28.6
GWP1212-C
GWP1212-C
12
12
44.5
29.5
21.5
23.0
20.0
8.8
35.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D