目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWMF*-* - 連座(單動、附R)
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwmf.prj},{NB=GWMF48-8},{MN=GWMF48-8},{Q1=4},{Q2=8},{M=R1/4},{NDM=13.157},{H=17},{L1=77.5},{L2=19.5},{A=11},{B1=16.0},{B2=19.0},{C=14.5},{F=15.5},{N1=11.5},{N2=39.0},{P=10.5},{ESA=24.2},{INFOTEXT=Product Info },{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
Q1
適用軟管O.D.∅A側
[mm]
Q2
適用軟管O.D.∅B面
[mm]
M
[Inch]
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWMF46-6
GWMF46-6
4
6
R1/8
14
72.5
18.5
8
16.0
17.5
12.5
13.5
10.5
39.0
10.5
8.3
GWMF48-8
GWMF48-8
4
8
R1/4
17
77.5
19.5
11
16.0
19.0
14.5
15.5
11.5
39.0
10.5
24.2
GWMF68-8
GWMF68-8
6
8
R1/4
17
84.5
21.0
11
17.5
19.0
14.5
15.5
11.5
46.5
13.0
24.2
GWMF610-10
GWMF610-10
6
10
R3/8
19
91.5
22.0
12
17.5
21.5
17.5
18.5
13.0
46.5
13.0
35.5
GWMF810-10
GWMF810-10
8
10
R3/8
19
97.5
23.5
12
19.0
21.5
17.5
18.5
13.0
52.5
15.0
35.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D