目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWM*-*-X - 對鎖接頭型隔板
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwm_x_asmtab.prj},{NB=GWM6-0-X_(1)},{MN=GWM6-0-X},{BORE=6},{H1=12},{H2=17},{H3=17},{L=33.0},{L1=16.0},{B1=17.5},{B2=11.5},{E=1},{E1=5},{MXP=M14 x 1},{NDM1=14.000},{P=1.000},{IHD=15},{MHD=4.0},{ESA=10},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=2},{PPATH=gwm_x_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
IHD
安裝孔徑
[mm]
MHD
最小限度孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWM4-0-X
GWM4-0-X
4
10
14
14
29.5
15.0
16.0
11.0
M12 x 1
13
2.5
4
GWM6-0-X
GWM6-0-X
6
12
17
17
33.0
16.0
17.5
11.5
M14 x 1
15
4.0
10
GWM8-0-X
GWM8-0-X
8
14
19
19
35.0
17.5
19.0
13.0
M16 x 1
17
6.0
22
GWM10-0-X
GWM10-0-X
10
17
22
23
40.0
19.5
21.5
14.5
M20 x 1
21
8.0
30
GWM12-0-X
GWM12-0-X
12
19
24
26
43.5
21.0
23.0
16.0
M22 x 1
23
9.0
35
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D