目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
PV5-6R - 單體閥 ISO 尺寸1 I/O連接器型
CKD
方向控制閥
ISO標準5口電磁閥
氣導式5口閥ISO標準閥 PV5G・PV5・GMF
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/iso_5_port_solenoid_valves/iso_conformed_valve_pv5g/pv5_6r_asmtab.prj},{NB=PV5-6R-FG-S-TC},{MODEL=PV5},{SP=FG-S},{SPX='FG-S','FG-S : P pressurized type,2-position single','FG-D','FG-D : P pressurized type,2-position double','FHG-D','FHG-D : P pressurized type,3-position all ports closed','FJG-D','FJG-D : P pressurized type,3-position ABR connection','FIG-D','FIG-D : P pressurized type,3-position PAB connection','FPG-D','FPG-D : P pressurized type,3-position all ports closed non-leaking'},{OPTA=},{SPPS=},{SPPSX='', 'Blank : Without sub-plate', '-A02', 'A02 : Side porting Rc1/4 (Rc 3/8 for R port only)','-A03','A03 : Side piping Rc3/8'},{PPATH=pv5_6r/assemblies/pv5_6r_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
PV5-6R-FG-S-TC
PV5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D