目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
EJSG-08D/R/L-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Electric Actuator EJS-P4
EJSG-P4 (附馬達)
附馬達,折返安裝型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/ejs_series/ejsm_g_with_motor/with_motor_reversing_type/ejsm_g_08_asmtab.prj},{NB=EJSG-08R050050NBN-CN00-P4(0)},{MODEL=EJSG},{BS=08},{MP=R},{BSL=05},{BSLX='05', '05 : 5mm', '10', '10 : 10mm', '20', '20 : 20mm'},{STROKE=0050},{POS=0},{BRAKE=N},{ECC=B},{FITTING=},{CFR=N00},{ART=},{INFOTEXT=Dimensions},{PPATH=../../../../electric_actuator/stepper_motor_drive_slider_rod_type/ejsm_g_with_motor/assemblies/ejs_m_g_asmtpl.prj},{SERIES=-P4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
BS
主體尺寸
ⁿ/ₐ
INFOTEXT
資訊文檔
ⁿ/ₐ
EJSG-08R050050NBN-CN00-P4
EJSG
08
外形尺寸圖
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D