目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCP*3 - Single axial foot type (LS)
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Long life
SCPD3-HP1(长寿命)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/long_life/scpd3_series/scp_3_ls.prj},{NB=P2-LS-6},{TYPE=P2-LS-6},{BORE=φ6},{LB=5},{LC=7},{LD=4.2},{LF=18.4},{LL=47},{LH=9},{LK=7},{LR=22},{LS=32},{LT=1.6},{LX1=3},{LX2=1.600},{RX1=1},{RX2=2.600},{RX3=1.000},{MB=6},{INFOTEXT=Product Info },{BOREX=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
P2-LS-6
P2-LS-6
φ6
P2-LS-10
P2-LS-10
φ10
P2-LS-16
P2-LS-16
φ16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D