目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCG Flange (FA/FB) - SCG Series common accessory
CKD
高耐久元件 HP系列
空压气缸
Environmental resistance
SCG-G-HP1 (耐环境)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hp_series/air_cylinders/environmental_resistance/scg_env/scg_fa_fb.prj},{NB=SCG-FA-50},{TYPE=SCG-FA-50},{BORE=50},{FC=45},{FD=9},{FF=11.0},{FJ=38.000},{MT=12},{FH=70},{FL=90},{FM=110},{D1X=40.000},{SD=46.500},{D2X=14.000},{A1X=6.000},{L1X=8.600},{D3X=13.000},{L2X=4.600},{DA=8},{DB=16},{INFOTEXT=Product Info },{R1X=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
FF
[mm]
FJ
[mm]
MT
[mm]
FH
[mm]
FL
[mm]
FM
[mm]
SCG-FA-32
SCG-FA-32
32
32
7
15.0
29.000
10
50
64
79
SCG-FA-40
SCG-FA-40
40
36
9
11.0
30.000
10
55
72
90
SCG-FA-50
SCG-FA-50
50
45
9
11.0
38.000
12
70
90
110
SCG-FA-63
SCG-FA-63
63
50
9
11.0
38.000
12
80
100
120
SCG-FA-80
SCG-FA-80
80
63
12
16.0
43.000
16
100
126
153
SCG-FA-100
SCG-FA-100
100
75
14
16.0
51.000
16
120
150
178
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D