目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZJ-L - 單口L型
CKD
停產商品
固定接頭不鏽鋼型 ZJ
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/stainless_steel_tightening_fitting_zj/zj_l.prj},{NB=ZJ-L1008-8},{IDNR=},{MODEL=ZJ-L1008-8},{OD=10},{THREAD=1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{L1=26.5},{L2=22},{A=11},{B=8.0},{MBS=7.4},{H1=17},{H2=17},{H2L=12.500},{WEIGHT=61},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2020年7月29日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
OD
適用軟管外徑
[mm]
THREAD
連接口徑
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
最小孔徑
[mm]
H1
Width
[mm]
H2
六角形對邊
[mm]
WEIGHT
重量
[g]
ZJ-L0425-6
ZJ-L0425-6
4
1/8
20.0
18
9
6.0
1.9
12
10
24
ZJ-L0425-8
ZJ-L0425-8
4
1/4
21.0
21
11
6.0
1.9
14
10
37
ZJ-L0604-6
ZJ-L0604-6
6
1/8
21.5
18
9
7.0
3.4
12
12
27
ZJ-L0604-8
ZJ-L0604-8
6
1/4
22.5
21
11
7.0
3.4
14
12
40
ZJ-L0604-10
ZJ-L0604-10
6
3/8
23.5
23
12
7.0
3.4
17
12
60
ZJ-L0805-6
ZJ-L0805-6
8
1/8
24.0
19
9
7.5
4.4
14
14
40
ZJ-L0806-6
ZJ-L0806-6
8
1/8
24.0
19
9
7.5
5.4
14
14
38
ZJ-L0805-8
ZJ-L0805-8
8
1/4
24.0
21
11
7.5
4.4
14
14
42
ZJ-L0806-8
ZJ-L0806-8
8
1/4
24.0
21
11
7.5
5.4
14
14
42
ZJ-L0805-10
ZJ-L0805-10
8
3/8
25.0
23
12
7.5
4.4
17
14
63
ZJ-L0806-10
ZJ-L0806-10
8
3/8
25.0
23
12
7.5
5.4
17
14
62
ZJ-L1065-8
ZJ-L1065-8
10
1/4
26.5
22
11
8.0
5.9
17
17
62
ZJ-L1075-8
ZJ-L1075-8
10
1/4
26.5
22
11
8.0
6.9
17
17
63
ZJ-L1008-8
ZJ-L1008-8
10
1/4
26.5
22
11
8.0
7.4
17
17
61
ZJ-L1065-10
ZJ-L1065-10
10
3/8
26.5
23
12
8.0
5.9
17
17
70
ZJ-L1075-10
ZJ-L1075-10
10
3/8
26.5
23
12
8.0
6.9
17
17
68
ZJ-L1008-10
ZJ-L1008-10
10
3/8
26.5
23
12
8.0
7.4
17
17
68
ZJ-L1065-15
ZJ-L1065-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
5.9
22
17
122
ZJ-L1075-15
ZJ-L1075-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
6.9
22
17
121
ZJ-L1008-15
ZJ-L1008-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
7.4
22
17
120
ZJ-L1208-8
ZJ-L1208-8
12
1/4
27.5
23
11
9.5
7.2
17
19
68
ZJ-L1209-8
ZJ-L1209-8
12
1/4
27.5
23
11
9.5
7.9
17
19
66
ZJ-L1210-8
ZJ-L1210-8
12
1/4
27.5
23
11
9.5
7.9
17
19
64
ZJ-L1208-10
ZJ-L1208-10
12
3/8
30.0
27
12
9.5
7.2
22
19
117
ZJ-L1209-10
ZJ-L1209-10
12
3/8
30.0
27
12
9.5
8.2
22
19
115
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D