目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GFWG
CKD
停產商品
机械手气缸 FWB/FWG/GFWB/GFWG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/fwb_fwg_gfwb_gfwg/gfwg_asmtab.prj},{NB=GFWG31-0-2-02C-1},{MODEL=GFWG31},{SS=3 : 28mm},{ACTUATION=1 : NC},{OS=0 : φ1.5},{OSX=0},{MSN=2},{BSC=0},{COIL=2C},{VOLT=1},{NOSV=},{MPQ=},{PPATH=gfwg/assemblies/gfwg_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Model no.
ⁿ/ₐ
SS
Series size
ⁿ/ₐ
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
OS
Orifice size
ⁿ/ₐ
GFWG21-Z-2-02C-1
GFWG21
2 : 22mm
1 : NC
Z : φ1
GFWG31-0-2-02C-1
GFWG31
3 : 28mm
1 : NC
0 : φ1.5
GFWG41-1-2-02C-1
GFWG41
4 : 34mm
1 : NC
1 : φ2
GFWG51-4-2-02C-1
GFWG51
5 : 40mm
1 : NC
4 : φ3
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D