目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
FGB
CKD
停產商品
乾燥空氣用直動式2、3口電磁閥(專用閥) FGB・FGG・GFGB・GFGG
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/fgb_fgg_gfgb_gfgg/fgb_asmtab.prj},{NB=FGB31-6-2-12CR-1},{MODEL=FGB31},{SS=28},{ACTUATION=NC},{PS=6},{OF=2},{BODY=1:Aluminum},{CO=2CR},{MO=},{OO=},{V=1},{PPATH=fgb/assemblies/fgb_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=36},{B=18},{C=11},{D=53.5},{E=65.5},{F=18.5},{G=29.5},{H=28},{J=Rc1/8 Rc1/4},{K=18},{L=M5深6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SS
Series size
[mm]
ACTUATION
Actuation
ⁿ/ₐ
BODY
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
ⁿ/ₐ
FGB21-6-1-12CR-1
FGB21
22
NC
1:Aluminum
32
16
8
43.0
54.0
15.5
26.5
22
Rc1/8
15
M4深6
FGB31-6-2-12CR-1
FGB31
28
NC
1:Aluminum
36
18
11
53.5
65.5
18.5
29.5
28
Rc1/8 Rc1/4
18
M5深6
FGB41-8-3-12CR-1
FGB41
34
NC
1:Aluminum
40
25
12
62.0
76.0
22.5
34.0
34
Rc1/4 Rc3/8
18
M5深7
FGB51-10-5-12CR-1
FGB51
40
NC
1:Aluminum
50
30
15
74.5
90.5
26.0
37.5
40
Rc3/8 Rc1/2
20
M5深8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D