目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWS - 複動 單側活塞桿型
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
ISO21287 标准气缸SCWS系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scws_series/scws_wo_asmtab.prj},{NB=SCWS-40-5(0)},{TYPE=SCWS},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{CUSHION=},{OPT=},{OPTT=},{MB=},{INFOTEXT=Product Info },{ZB=52},{ZA=45},{C=16.0},{D=9.0},{EE=G1/8},{EE1=9.728},{E=55.0},{E1=52},{EA=26.0},{EB=29.0},{BB=10},{FA=26.5},{FB=27.5},{RR=5.5},{LA=⌀9Deep hole depth5},{LA1=9.0},{LA2=5},{K=69},{KA=M6depth11},{KA1=6},{KA2=11},{KK=M8depth13},{KK1=8},{KK2=13},{M=14},{MM=16},{TG=38.0},{WF=7},{A=19},{CC=17},{H=17},{KKK=M10},{KKK1=10},{M1=14},{T=6},{PPATH=assemblies/scws_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
ZB
[mm]
ZA
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
BB
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
RR
[mm]
LA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
TG
[mm]
WF
[mm]
A
[mm]
CC
[mm]
H
[mm]
KKK
[mm]
M1
[mm]
T
[mm]
SCWS-20-5
SCWS
20
43
37
10.5
7.5
M5
36.0
0
0.0
0.0
0
18.5
12.5
4.3
⌀7.5沈孔深度5
47
M 5深度10
M 6深度12
8
10
22.0
6
16
13
13
M8
8
5
SCWS-25-5
SCWS
25
45
39
12.0
8.5
M5
40.0
0
0.0
0.0
0
20.5
13.5
4.3
⌀7.5沈孔深度5
51
M 5深度10
M 6深度12
10
12
26.0
6
16
13
13
M8
10
5
SCWS-32-5
SCWS
32
51
44
15.0
10.0
G1/8
47.0
45
22.5
24.5
8
23.0
20.5
5.5
⌀9沈孔深度5
60
M 6深度11
M 8深度13
14
16
32.0
7
19
17
17
M10
14
6
SCWS-40-5
SCWS
40
52
45
16.0
9.0
G1/8
55.0
52
26.0
29.0
10
26.5
27.5
5.5
⌀9沈孔深度5
69
M 6深度11
M 8深度13
14
16
38.0
7
19
17
17
M10
14
6
SCWS-50-5
SCWS
50
53
45
18.0
10.0
G1/8
66.0
64
32.0
34.0
12
32.5
28.5
6.9
⌀10.5沈孔深度5
86
M 8深度11
M 10深度17
17
20
46.0
8
22
19
18
M12
17
6
SCWS-63-5
SCWS
63
57
49
18.0
12.0
G1/8
77.0
0
0.0
0.0
17
39.0
28.5
6.9
⌀10.5沈孔深度5
103
M 8深度11
M 10深度17
17
20
56.5
8
22
19
18
M12
17
6
SCWS-80-5
SCWS
80
64
54
18.5
14.0
G1/8
94.0
0
0.0
0.0
20
47.5
38.5
8.7
⌀14沈孔深度5
125
M 10深度15
M 12深度21
22
25
72.0
10
28
25
24
M16
22
10
SCWS-100-5
SCWS
100
77
67
24.0
19.0
G1/8
112.8
0
0.0
0.0
22
56.9
45.7
8.7
⌀14沈孔深度5
150
M 10深度15
M 12深度21
27
30
89.0
10
28
25
24
M16
27
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D