目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCWR-LS - One-side axial foot
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
ISO6432 标准气缸SCWR系列
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scwr_series/scwr_ls.prj},{NB=SCWR-LS-12},{BORE=12},{LA=8},{LB=6},{LC=14},{LD=5.5},{LE=78.0},{LF=32},{LG=30.0},{LH=20},{LK=15},{LR=32},{LS=44},{LT=4},{MD=16.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
LD
[mm]
LF
[mm]
LH
[mm]
LK
[mm]
LR
[mm]
LS
[mm]
LT
[mm]
SCWR-LS-8
SCWR-LS-8
8
5
5
11
4.5
24
16
10
25
35
3
SCWR-LS-10
SCWR-LS-10
10
5
5
11
4.5
24
16
10
25
35
3
SCWR-LS-12
SCWR-LS-12
12
8
6
14
5.5
32
20
15
32
44
4
SCWR-LS-16
SCWR-LS-16
16
8
6
14
5.5
32
20
15
32
44
4
SCWR-LS-20
SCWR-LS-20
20
7
8
17
6.6
36
25
20
40
54
5
SCWR-LS-25
SCWR-LS-25
25
11
8
17
6.6
40
25
20
40
54
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D