目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW LB - Axial foot type (LB)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWT2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw_lb.prj},{NB=SCWP2-LB-50},{MN=SCWP2-LB-50},{BORE=50},{AB=9.0},{AH=45},{AO=10},{AT=5},{AU=32},{LE=65},{SA=170},{TR=45},{XA=175},{BBA=40},{TG=46.5},{RTM=8},{G=31.5},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
AB
[mm]
AH
[mm]
AO
[mm]
AT
[mm]
AU
[mm]
LE
[mm]
SA
[mm]
TR
[mm]
XA
[mm]
SCWP2-LB-32
SCWP2-LB-32
32
7.0
32
8
4
24
46
142
32
144
SCWP2-LB-40
SCWP2-LB-40
40
9.0
36
10
4
28
52
161
36
163
SCWP2-LB-50
SCWP2-LB-50
50
9.0
45
10
5
32
65
170
45
175
SCWP2-LB-63
SCWP2-LB-63
63
9.0
50
10
5
32
75
185
50
190
SCWP2-LB-80
SCWP2-LB-80
80
12.0
63
13
6
41
94
210
63
215
SCWP2-LB-100
SCWP2-LB-100
100
14.5
71
15
6
41
114
220
75
230
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D