目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW*2 B1 - Eye bracket type (B1)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWT2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw_b1.prj},{NB=SCWP2-B1-50},{MN=SCWP2-B1-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
D
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
SCWP2-B1-32
SCWP2-B1-32
32
6.6
26
10
46
49
46
11.0
26
8
5.5
22
12
10
32.5
45
SCWP2-B1-40
SCWP2-B1-40
40
6.6
28
12
52
57
52
11.0
28
8
5.5
25
15
12
38.0
52
SCWP2-B1-50
SCWP2-B1-50
50
9.0
32
12
65
65
65
14.0
32
10
6.5
27
15
12
46.5
60
SCWP2-B1-63
SCWP2-B1-63
63
9.0
40
16
75
75
75
14.0
40
10
6.5
32
20
16
56.5
70
SCWP2-B1-80
SCWP2-B1-80
80
11.0
50
16
95
95
95
17.5
50
14
9.0
36
20
16
72.0
90
SCWP2-B1-100
SCWP2-B1-100
100
11.0
60
20
114
116
114
17.5
60
14
9.0
41
25
20
89.0
110
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D