目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW*2 FA - Rod end flange type (FA)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCWT2 - 標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scwt2/scw-fa.prj},{NB=SCWP2-FA-50},{MN=SCWP2-FA-50},{BORE=50},{FB=9},{FE=70},{MF=12},{R=45},{TF=90},{UF=110},{W=25},{ZR=118},{ZF=155},{TG=46.5},{RTM=8},{G=31.5},{SD=13.270},{SL=5.000},{SH=6.000},{BBA=40},{AB=10.0},{D=14.000},{C=9.000},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
FB
[mm]
FE
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
ZR
ⁿ/ₐ
SCWP2-FA-32
SCWP2-FA-32
32
7
50
10
32
64
79
16
104
SCWP2-FA-40
SCWP2-FA-40
40
9
55
10
36
72
90
20
115
SCWP2-FA-50
SCWP2-FA-50
50
9
70
12
45
90
110
25
118
SCWP2-FA-63
SCWP2-FA-63
63
9
80
12
50
100
120
25
133
SCWP2-FA-80
SCWP2-FA-80
80
12
100
16
63
126
153
30
144
SCWP2-FA-100
SCWP2-FA-100
100
14
120
16
75
150
178
35
154
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D