目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW B3 - Eye bracket type (B3)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCW - 複動 單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw/scw_b3.prj},{NB=SCW-B3-50},{MN=SCW-B3-50},{BORE=50},{BR=12},{BT=12},{CK=12},{EA=16},{EB=15},{EM=32},{G=11},{GL=33},{HB=9.0},{PH=45},{RA=30},{TE=50},{UL=65},{UR=45},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
BR
[mm]
BT
[mm]
CK
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
EM
[mm]
G
[mm]
GL
[mm]
HB
[mm]
PH
[mm]
RA
[mm]
TE
[mm]
UL
[mm]
UR
[mm]
SCW-B3-32
SCW-B3-32
32
10
8
10
10
11
26
7
21
6.6
32
18
38
51
31
SCW-B3-40
SCW-B3-40
40
11
10
12
12
11
28
9
24
6.6
36
22
41
54
35
SCW-B3-50
SCW-B3-50
50
12
12
12
16
15
32
11
33
9.0
45
30
50
65
45
SCW-B3-63
SCW-B3-63
63
15
12
16
16
15
40
11
37
9.0
50
35
52
67
50
SCW-B3-80
SCW-B3-80
80
15
14
16
20
18
50
13
47
11.0
63
40
66
86
60
SCW-B3-100
SCW-B3-100
100
19
15
20
20
18
60
14
55
11.0
71
50
76
96
70
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D