目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCW B2 - Clevis bracket type (B2)
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
标准气缸SCW系列
SCW - 複動 單側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scw_series/scw/scw_b2.prj},{NB=SCW-B2-50},{MN=SCW-B2-50},{BORE=50},{C=9.0},{CB=32},{CD=12},{CE=65},{CE1=65},{CE2=65},{D=14.0},{EW=32},{F=10},{G=6.5},{FL=27},{L=15},{MR=12},{TG=46.5},{UB=60},{XD=170},{RTM=8},{SD=13.270},{SL=8.000},{SH=6.000},{AB=10.000},{B=40},{EK=16},{LL=77},{D1=14.000},{D2=9.000},{L1=3.000},{D3=24.000},{MNP=SCW-P1-50},{T=4.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MN
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
C
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CE1
[mm]
CE2
[mm]
D
[mm]
EW
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
XD
[mm]
EK
[mm]
LL
[mm]
MNP
Model no. of pin
ⁿ/ₐ
T
[mm]
SCW-B2-32
SCW-B2-32
32
6.6
26
10
46
49
46
11.0
26
8
5.5
22
12
10
32.5
45
142
10
62
SCW-P1-32
3.000
SCW-B2-40
SCW-B2-40
40
6.6
28
12
52
57
52
11.0
28
8
5.5
25
15
12
38.0
52
160
12
69
SCW-P1-40
3.000
SCW-B2-50
SCW-B2-50
50
9.0
32
12
65
65
65
14.0
32
10
6.5
27
15
12
46.5
60
170
16
77
SCW-P1-50
4.000
SCW-CB-63
SCW-CB-63
63
9.0
40
16
75
75
75
14.0
40
10
6.5
32
20
16
56.5
70
190
16
92
SCW-P1-63
4.000
SCW-B2-80
SCW-B2-80
80
11.0
50
16
95
95
95
17.5
50
14
10.0
36
20
16
72.0
90
210
20
112
SCW-P1-80
5.000
SCW-B2-100
SCW-B2-100
100
11.0
60
20
114
116
114
17.5
60
14
10.0
41
25
20
89.0
110
230
20
132
SCW-P1-100
5.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D