目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCPG2 Rod clevis (Y) - SCPG2 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
笔形气缸SCPG2系列
SCPG2-X 單動、推出型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scpg2_series/scpg2-x/scpg2_rod_clevis.prj},{NB=SCPG2_P2-Y-10},{TYPE=P2-Y-10},{BORE=10},{AA=8},{CB=3.2},{CD=3.2},{KK=M4},{KKX=4},{G=25},{INFOTEXT=Product Info },{C=0.600},{D=2.500},{L1=13.000},{L=17.000},{R1X=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
AA
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
P2-Y-10
P2-Y-10
10
8
3.2
3.2
M4
25
P2-Y-16
P2-Y-16
16
10
6.5
5.0
M5
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D