目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCPG2 Clevis bracket (B2) - SCPG2 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
笔形气缸SCPG2系列
SCPG2-X 單動、推出型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scpg2_series/scpg2-x/scpg2_clevis_bracket.prj},{NB=SCPG2_P2-B2-10},{TYPE=P2-B2-10},{BORE=10},{CD=3.2},{E=29},{CB=3.2},{F=8},{G=2.0},{H=4.2},{I=12},{J=22},{K=30.2},{L=40},{M=36},{WG=44},{R1X=1.000},{L1X=14.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
CD
[mm]
E
[mm]
CB
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
WG
Weight
[g]
P2-B2-10
P2-B2-10
10
3.2
29
3.2
8
2.0
4.2
12
22
30.2
40
36
44
P2-B2-16
P2-B2-16
16
5.0
31
6.5
10
2.3
5.2
16
28
35.2
48
38
44
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D