目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCM-D
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
微型氣缸 SCM
SCM-D-複動/雙側活塞桿型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/scm_series/scm-d/scm_d_wo_asmtab.prj},{NB=SCM-D-00-40B-25 (0)},{TYPE=SCM-D},{MS=00},{BORE=40},{PTT=},{CUS=B},{STROKE=25},{OPTBLWS=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=30},{B=22},{C=27.0},{D=47},{DA=M6 depth 12},{EER=Rc1/8},{GR=20},{J=25},{KK=M14 x 1.5},{LL=79},{MA=12},{MC=44},{MD=M10},{MM=16},{MN=14},{MO=6.0},{N=2},{QA=13},{SD=26.0},{T=8},{WF=20},{X=179},{XF=50},{LXX=52.2},{BBX=40.0},{BDX=35},{SX=46.7},{L1X=(stroke length/3) + 18.5},{EAX=15.0},{ECX=36.6},{EEAC=Rc1/8},{ETX=20°},{PPATH=scm_d_parts/scm_d_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
EE
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MA
[mm]
MC
[mm]
MD
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
MN
[mm]
MO
[mm]
N
[mm]
QA
[mm]
SD
[mm]
T
[mm]
WFPLUS
WF+行程
[mm]
WF
[mm]
XPLUS
X+2x行程
[mm]
X
[mm]
XFPLUS
XF+行程
[mm]
XF
[mm]
LXPLUS
LX+行程
[mm]
LX
[mm]
BB
[mm]
BD
[mm]
S
[mm]
LPLUS
[mm]
L
[mm]
EA
[mm]
EC
[mm]
ET
E Theta
[°]
SCM-D-00-20B-25
SCM-D
20
18
13
15.5
26
M4 深度6.5
M5
19
12
M8
96
71
11
24
M5
8
6
4.0
2
12
14.0
5
42
17
191
141
60
35
-
-
-
-
-
-
-
14
27
30°
SCM-D-00-25B-25
SCM-D
25
22
17
19.5
31
M5 深度6.5
M5
19
14
M10 x 1.25
96
71
11
29
M6
10
8
5.0
2
12
16.5
6
43
18
201
151
65
40
-
-
-
-
-
-
-
14
29.5
30°
SCM-D-00-32B-25
SCM-D
32
22
17
19.5
38
M5 深度7.5
Rc1/8
19
18
M10 x 1.25
98
73
11
36
M8
12
10
5.5
2
12
20.0
6
43
18
203
153
65
40
-
-
-
-
-
-
-
14
32.8
25°
SCM-D-00-40B-25
SCM-D
40
30
22
27.0
47
M6 深度12
Rc1/8
20
25
M14 x 1.5
104
79
12
44
M10
16
14
6.0
2
13
26.0
8
45
20
229
179
75
50
-
-
-
-
-
-
-
15
36.6
20°
SCM-D-00-50B-25
SCM-D
50
35
27
32.0
58
M8 深度16
Rc1/4
25
30
M18 x 1.5
118
93
13
55
M12
20
17
8.0
2
15
32.0
11
48
23
259
209
83
58
-
-
-
-
-
-
-
18.5
43
20°
SCM-D-00-63B-25
SCM-D
63
35
27
32.0
72
M10 深度16
Rc1/4
25
32
M18 x 1.5
118
93
13
69
M14
20
17
8.0
2
15
38.0
11
48
23
259
209
83
58
-
-
-
-
-
-
-
18.5
50
20°
SCM-D-00-80B-25
SCM-D
80
40
32
37.0
89
M10 深度22
Rc3/8
28
40
M22 x 1.5
133
108
-
80
-
25
22
11.0
3
15
50.0
13
56
31
300
250
96
71
-
-
-
-
-
-
-
20
58.5
20°
SCM-D-00-100B-25
SCM-D
100
40
41
37.0
110
M12 深度22
Rc1/2
28
50
M26 x 1.5
133
108
-
100
-
30
27
13.0
3
15
60.0
16
56
31
300
250
96
71
-
-
-
-
-
-
-
20
69
20°
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D