目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SCA2/JSC3 Eye bracket (B3) - SCA2/JSC3 Series common accessory
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-O-複動/低摩擦型-低壓時(0.2Mpa以下)低摩擦
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-o/sca2_eye_bracket_b3.prj},{NB=S1-B3-40-40, 50},{TYPE=S1-B3-40},{BORE=40, 50},{BORECONF=40},{C=9},{CD=12},{CF=40},{CQ=18},{D=14},{F=8},{G=6.5},{K=85},{KA=57},{KB=17.5},{MR=12},{SD=65},{SE=35},{WEIGHT=0.44},{R1X=10.000},{R2X=5.000},{L1X=4.000},{L2X=14.000},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
Model no.
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
[mm]
C
[mm]
CD
[mm]
CF
[mm]
CQ
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
MR
[mm]
SD
[mm]
SE
[mm]
WEIGHT
[kg]
S1-B3-40
S1-B3-40
40, 50
9
12
40
18
14
8
6.5
85
57
17.5
12
65
35
0.44
S1-B3-63
S1-B3-63
63
11
14
50
20
17
10
8.0
105
67
20.0
16
80
40
0.77
S1-B3-80
S1-B3-80
80, 100
14
20
65
28
20
12
10.0
130
93
30.0
20
100
60
1.64
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D