目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SCA2-O
CKD
空壓氣缸
一般型氣缸
SELEX氣缸 SCA2
SCA2-O-複動/低摩擦型-低壓時(0.2Mpa以下)低摩擦
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/general_cylinder/sca2_series/sca2-o/sca2-o_without_switch_asmtab.prj},{NB=SCA2-O-00-50N-25-(0-41)},{TYPE=SCA2-O},{BORE=50},{MA=00},{STROKE=25},{PTT=},{CUS=N: No cushion},{SWM=},{LWD=},{LWL=},{SWP=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=sca2-o_parts/sca2-o_asmtpl.prj},{A=28},{B=27},{C=26},{D=20},{DA=M8},{DB=12},{DC=4},{EE=Rc3/8},{F=0},{G=28},{J=38},{K=66},{KK=M18 x 1.5},{L=41.0},{LX=[41:43.5]},{LL=101},{MM=20},{MN=8},{MO=17},{N=2.5},{Q=14},{SD=48},{T=11},{V=20.5},{WF=37},{X=168.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
CUS
緩衝
ⁿ/ₐ
SCA2-O-00-40N-25
SCA2-O
40
N:無緩衝
SCA2-O-00-50N-25
SCA2-O
50
N:無緩衝
SCA2-O-00-63N-25
SCA2-O
63
N:無緩衝
SCA2-O-00-80N-25
SCA2-O
80
N:無緩衝
SCA2-O-00-100N-25
SCA2-O
100
N:無緩衝
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D