目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MC系列可锁隔离三通阀
Camozzi
气源处理装置
系列可锁隔离三通阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/valvole_intercettazione/valvole_intercettazione_3_2.prj},{NB=MC104-V01 },{IDNR=},{MOD=MC104-V01},{U=G1/4},{A=96.5},{B=54.5},{C=42},{E=11},{F=38.5},{G=16.0},{H=4.5},{L=30x1.5},{M=45},{N=45},{R=9},{S=0:6},{T=35},{V=G1/8},{X=1},{T1=34.000},{T2=9.000},{T3=6.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
U
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
V
V = 真空型
ⁿ/ₐ
MC104-V01
MC104-V01
G1/4
96.5
54.5
42
11
38.5
16.0
4.5
30x1.5
45
45
9
0:6
35
G1/8
MC238-V01
MC238-V01
G3/8
113.0
67.0
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0:6
46
G1/4
MC202-V01
MC202-V01
G1/2
113.0
67.0
46
14
46.5
20.5
5.5
30x1.5
62
60
13
0:6
46
G1/4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D