目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MC系列减压器
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_serie_mc.prj},{NB=MC104-R00},{TYPX=MC104-R00},{MOD=MC104-R00},{U=G1/4},{TYPV='MC104-R00','MC104-R01','MC104-R05','MC104-R10','MC104-R11','MC104-R15','MC104-R20','MC104-R21','MC104-R25','MC104-R70','MC104-R71','MC104-R75'},{A=94},{B=56},{C=38},{E=11},{F=28.5},{G=27.5},{H=4.5},{I=28},{L=30x1.5},{L1=30.000},{L2=28.160},{UN=13.157},{UK=11.445},{M=45},{N=45},{R=3.0},{S=0:6},{T=35},{T1=34.000},{T2=6.300},{T3=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
U
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
T
[mm]
MC104-R00
G1/4
94
56
38
11
28.5
27.5
4.5
28
30x1.5
45
45
3.0
0:6
35
MC238-R00
G3/8
127
67
60
14
34.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
60
3.5
0:9
46
MC202-R00
G1/2
127
67
60
14
34.0
35.0
5.5
45
47x1.5
62
60
3.5
0:9
46
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D