目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
真空发生器和压力开关用电缆 - 真空发生器和压力开关用电缆
Camozzi
气源处理装置
压力 / 真空开关
SWCN 系列电子式真空 / 压力开关
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/pressostati_e_vacuostati/vacuostato_serie_swcn/cavo_con_connettore_circolare_m8_4pin.prj},{NB=CS-DF04EG-E500},{MOD=CS-DF04EG-E500},{INFO=informazioni},{TIPODICAVO=Connettore circolare M8 a 4 poli dritto con grado di protezione IP 65,con cavo in poliuretano non schermato di luinghezza 5 metri.},{MOD1=DF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
TIPODICAVO
电缆类型
ⁿ/ₐ
CS-DF04EG-E200
CS-DF04EG-E200
圆形4芯,M8插座,防护等级 IP65,聚氨酯非屏...
CS-DF04EG-E500
CS-DF04EG-E500
圆形4芯,M8插座,防护等级 IP65,聚氨酯非屏...
CS-DR04EG-E200
CS-DR04EG-E200
圆形4芯,M8插座,90°弯角,防护等级 IP65...
CS-DR04EG-E500
CS-DR04EG-E500
圆形4芯,M8插座,90°弯角,防护等级 IP65...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D