目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
TMCU 系列铰接式流量控制阀(单向,缸用)
Camozzi
閥門和電磁閥。
阀 NPTF
TMCU,TMVU,TMCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_nptf/valvole_serie_tmcu_tmvu_tmco/serie_tmcu_asmtab.prj},{NB=TMCU 05-04(1.892)},{MOD=TMCU 05-04},{A=1/4},{ND=0.540},{B=5/16},{B01=8},{F01=13.5},{H01=6.500},{L01=48.0},{M01=25.0},{S01=19.0},{SW01=19},{SW101=2.5},{Z01=55.000},{HUB=1.89},{INFO=infotext},{A1=9.728},{A2=17.5},{A3=17.0},{R=0.8},{S1=16.5},{L1=10.5},{L2=4},{PPATH=serie_tmxx_asmsbl.prj},{L3=13.000},{DSW=4.500},{D1=2.500},{DIA1=14.500},{DIA2=13.800},{DIA3=13.500},{MOD1=TMCU},{PRA=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B (NPTF)
[英寸]
F
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
M
[英寸]
S
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
Z
[英寸]
TMCU 53-02
TMCU 53-02
1/8
5/32
0.453
0.197
1.654
0.846
0.709
0.630
0.059
1.929
TMCU 04-02
TMCU 04-02
1/8
1/4
0.453
0.197
1.654
0.846
0.709
0.630
0.059
1.929
TMCU 04-04
TMCU 04-04
1/4
1/4
0.453
0.256
1.732
0.846
0.709
0.669
0.059
2.008
TMCU 05-04
TMCU 05-04
1/4
5/16
0.531
0.256
1.890
0.984
0.748
0.748
0.098
2.165
TMCU 05-06
TMCU 05-06
3/8
5/16
0.531
0.295
1.929
0.984
0.748
0.748
0.098
2.205
TMCU 06-04
TMCU 06-04
1/4
3/8
0.630
0.256
2.008
1.142
0.768
0.945
0.098
2.323
TMCU 06-06
TMCU 06-06
3/8
3/8
0.630
0.295
2.008
1.142
0.728
0.945
0.098
2.323
TMCU 06-08
TMCU 06-08
1/2
3/8
0.630
0.335
2.028
1.142
0.728
0.945
0.098
2.362
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D