目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
VMS系列手控阀 - Valves to guide
Camozzi
閥門和電磁閥。
机控阀和手控阀
1,3,4和VMS系列手控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_meccaniche_e_manuali/valvole_manuali_serie_1_3_4_vms/valvole_manuali_serie_vms.prj},{NB=VMS-114-1/4},{IDNR=},{MOD=VMS-114-1/4},{A=G1/4},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{B=30.0},{L=58.0},{Q=1200},{Q1=1780},{PD=0÷15},{TEMPERATURA=-10 ÷ 80},{PT1=1250.0},{PTA=1500.0},{INFO=Infotext},{SWX=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ØB
[mm]
L
[mm]
Q
Flow at 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 1-2
ⁿ/ₐ
Q1
Flow at 6 bar ΔP 1 (Nl/min) 2-3
ⁿ/ₐ
PD
工作压力
[bar]
TEMPERATURA
Operating temp.
[°C]
VMS-105-M5
VMS-105-M5
M5
15.0
33.5
140
145
0÷15
-10 ÷ 80
VMS-118-1/8
VMS-118-1/8
G1/8
25.0
48.0
600
740
0÷15
-10 ÷ 80
VMS-114-1/4
VMS-114-1/4
G1/4
30.0
58.0
1200
1780
0÷15
-10 ÷ 80
VMS-138-3/8
VMS-138-3/8
G3/8
35.0
70.0
2100
1830
0÷15
-10 ÷ 80
VMS-112-1/2
VMS-112-1/2
G1/2
40.0
80.0
3350
4030
0÷15
-10 ÷ 80
VMS-134-3/4
VMS-134-3/4
G3/4
49.5
83.0
5350
5000
0÷15
-10 ÷ 80
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D