目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
PMCO系列铰接式流量控制阀
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
PSCU, PMCU, PSVU, PMVU, PSCO, PMCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_pscu_pmcu_psvu_pmvu_psco_pmco/serie_pmco_asmtab.prj},{NB=PMCO 704-1/8-8(36.5)},{IDNR=},{MOD=PMCO 704-1/8-8},{HUB=36.5},{A=G1/8},{B=8},{G=13.9},{H=5.0},{L=36.5},{N=22.5},{S=7.75},{W=14.0},{SW=12},{SW1=7.0},{Z=42.5},{A1=9.728},{A2=4.5},{A3=4},{R=2.000},{L1=27.0},{PPATH=serie_pmco_asmsbl.prj},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
Z
[mm]
PMCO 702-M5-4
PMCO 702-M5-4
M5
4
8.6
3.5
31.0
18.0
5.70
8.0
8
5.5
35.0
PMCO 702-M5-6
PMCO 702-M5-6
M5
6
10.4
3.5
31.0
19.0
5.70
8.0
8
5.5
35.0
PMCO 704-1/8-4
PMCO 704-1/8-4
G1/8
4
11.6
5.0
36.5
21.0
7.75
14.0
12
7.0
42.5
PMCO 704-1/8-6
PMCO 704-1/8-6
G1/8
6
11.6
5.0
36.5
21.0
7.75
14.0
12
7.0
42.5
PMCO 704-1/8-8
PMCO 704-1/8-8
G1/8
8
13.9
5.0
36.5
22.5
7.75
14.0
12
7.0
42.5
PMCO 706-1/4-6
PMCO 706-1/4-6
G1/4
6
13.9
6.0
42.0
24.5
9.25
18.5
15
7.0
48.0
PMCO 706-1/4-8
PMCO 706-1/4-8
G1/4
8
13.9
6.0
42.0
24.5
9.25
18.5
15
7.0
48.0
PMCO 706-1/4-10
PMCO 706-1/4-10
G1/4
10
16.1
6.0
42.0
27.0
9.25
18.5
15
7.0
48.0
PMCO 708-3/8-10
PMCO 708-3/8-10
G3/8
10
20.2
7.0
48.5
27.0
11.00
22.0
18
10.0
56.5
PMCO 708-3/8-12
PMCO 708-3/8-12
G3/8
12
20.2
7.0
48.5
29.0
11.00
22.0
18
10.0
56.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D