目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
GSCU 系列流量控制阀(缸用,单向)
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
GSCU,GMCU,GSVU,GMVU,GSCO,GMCO系列铰接式流量控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/valvole_serie_gscu_gmcu_gsvu_gmvu_gsco_gmco/serie_gscu.prj},{NB=GSCU 803-1/8-6},{IDNR=},{MOD=GSCU 803-1/8-6},{A=G1/8},{ANDM=9.728},{AKDM=8.566},{B=6},{S=22.5},{H=5.0},{L=50.0},{M=26.5},{F=13.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{H1=0.800},{H2=0.700},{H3=12.700},{H4=1.000},{H5=8.200},{H6=15.800},{H7=5.500},{H8=1.000},{H9=5.000},{H10=1.600},{H11=0.900},{H12=5.500},{H13=6.500},{H14=0.000},{H15=0.000},{H18=15.000},{H19=12.000},{D1=13.200},{D2=11.000},{D3=7.000},{D4=6.200},{D5=11.700},{D6=11.500},{D7=11.000},{D8=7.200},{D9=15.000},{D10=14.000},{D13=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
GSCU 813-M5-3
GSCU 813-M5-3
M5
3
12.0
3.0
27.5
12.5
6.5
8
GSCU 814-M5-4
GSCU 814-M5-4
M5
4
12.0
3.0
27.5
19.0
8.8
8
GSCU 803-1/8-6
GSCU 803-1/8-6
G1/8
6
22.5
5.0
50.0
26.5
13.0
14
GSCU 804-1/8-8
GSCU 804-1/8-8
G1/8
8
22.5
5.0
50.0
28.0
15.0
14
GSCU 805-1/4-8
GSCU 805-1/4-8
G1/4
8
27.0
7.0
67.5
28.5
15.0
19
GSCU 806-1/4-10
GSCU 806-1/4-10
G1/4
10
27.0
7.0
67.5
31.0
17.5
19
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D