目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
迷你球閥,MINI版-Mod。 2947
Camozzi
閥門和電磁閥。
流量控制阀
微型球閥29系列
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/valvole_di_regolazione/mini_valvole_a_sfera_serie_29/versione_mini_mod_2947.prj},{NB=2947 1/8-8},{MOD=2947 1/8-8},{A=8.000},{D=R1/8},{DX=9.728},{DN=6.000},{C=17.500},{E=27.000},{G=16.000},{L=44.000},{M=21.000},{N=18.500},{SW=14.000},{G2=14.700},{G3=10.000},{G4=13.500},{P=9.150},{Q=8.500},{Q2=4.500},{I=10.500},{O=14.000},{T=21.500},{SW2=15.000},{A2=6.000},{D1=11.850},{D2=10.000},{D3=8.000},{S=6.550},{U=9.500},{R1=28.000},{R2=37.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
[mm]
2947 1/8-4
2947 1/8-4
4.000
R1/8
6.000
14.000
22.500
16.000
39.500
21.000
18.500
14.000
2947 1/8-6
2947 1/8-6
6.000
R1/8
6.000
16.000
25.500
16.000
42.500
21.000
18.500
14.000
2947 1/8-8
2947 1/8-8
8.000
R1/8
6.000
17.500
27.000
16.000
44.000
21.000
18.500
14.000
2947 1/4-4
2947 1/4-4
4.000
R1/4
6.000
14.000
22.500
16.000
42.000
21.000
18.500
14.000
2947 1/4-6
2947 1/4-6
6.000
R1/4
6.000
16.000
25.500
16.000
45.000
21.000
18.500
14.000
2947 1/4-8
2947 1/4-8
8.000
R1/4
6.000
17.500
27.000
16.000
46.500
21.000
18.500
14.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D