目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
EN 系列阀座-规格16, 19 - EN系列
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_ed_elettrovalvole_serie_en_cd/convogliatore_en_sottobase.prj},{NB=EN530-2112-(2)},{MOD=EN530-2112},{NRPOSTI=12},{A=G 1/8},{B=23.5},{C=16.0},{D=12.8},{E=29.0},{L=216},{L1=208},{L2=16},{L3=20},{INFO=infotext},{A1=9.728},{F1=20},{F2=10.40},{G1=14.0},{G2=15.5},{H1=26.0},{H2=20.5},{I1=20},{I2=13},{I3=5},{M1=16.50},{M2=4.3},{M3=4.5},{M4=1.5},{M5=22},{M6=9.3},{N1=23.5},{N2=2.5},{N3=4.5},{O1=23},{O2=16.2},{O3=5},{TYPE=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MOD
[mm]
NRPOSTI
阀位数
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
EN530-2102
EN530-2102
2
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
56
48
16
20
EN530-2103
EN530-2103
3
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
72
64
16
20
EN530-2104
EN530-2104
4
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
88
80
16
20
EN530-2105
EN530-2105
5
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
104
96
16
20
EN530-2106
EN530-2106
6
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
120
112
16
20
EN530-2108
EN530-2108
8
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
152
144
16
20
EN530-2110
EN530-2110
10
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
184
176
16
20
EN530-2112
EN530-2112
12
G 1/8
23.5
16.0
12.8
29.0
216
208
16
20
EN550-2102
EN550-2102
2
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
59
51
19
20
EN550-2103
EN550-2103
3
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
78
70
19
20
EN550-2104
EN550-2104
4
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
97
89
19
20
EN550-2105
EN550-2105
5
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
116
108
19
20
EN550-2106
EN550-2106
6
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
135
127
19
20
EN550-2108
EN550-2108
8
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
173
165
19
20
EN550-2110
EN550-2110
10
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
211
203
19
20
EN550-2112
EN550-2112
12
G 1/4
23.0
15.5
10.5
28.2
249
241
19
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D