目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
气路板式阀座用端盖,用于端面工作口
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
9系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/terminale_per_sot_man_e_usci_front_asmtab.prj},{NB=901-HN1(1)},{IDNR=},{MOD=901-HN1},{TG=1},{NR=1},{A=56},{B=14.5},{C=8},{D=32},{E=48},{F=2.5},{G=6},{H=24},{L=110},{M=9},{N=28},{P=25.5},{P1=1},{R=3/8\"},{S=96},{T=G1/8},{U=5.5},{Z=3.5},{INFO=Infotext},{NDMR=16.662},{KDMR=14.950},{NDMT=9.728},{KDMT=8.566},{VERSX=4.000},{PPATH=terminale_per_sottobase_manifold_e_uscite_frontali_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型号 (一对)
ⁿ/ₐ
TG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
heavy
[mm]
T
ⁿ/ₐ
U
[mm]
Z
[mm]
901-HN1
901-HN1
1
56
14.5
8
32
48
2.5
6
24
110
9
28
25.5
1
3/8"
96
G1/8
5.5
3.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D